chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS30FF400 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
QS30FF400 W/30
Order ID nr. 3073206
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
9
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
35 mm x 22 mm x 49 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
Red
Max. range (mm)
400
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
680
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
400
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 859,00 kr
Totalt för artikeln
1 859,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30FF400 W/30
Begär offert