chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
D10AFPG | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk givare för plastfibrer
D10AFPG
Order ID nr. 3072810
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
68,1 mm x 10 mm x 35,9 mm
Electrical connection
Cable
Function
Fiber optic sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Operating mode
Plastic fiber
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP50
Setting option
Potentiometer
Switching frequency (kHz)
1
Wavelength (nm)
525
Nyckelfunktioner
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP/NPN
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 947,00 kr
Totalt för artikeln
1 947,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
D10AFPG
Begär offert