chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
D10BFPGQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk givare för plastfibrer
D10BFPGQ
Order ID nr. 3072617
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
84,4 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Electrical connection
Connector
Function
Fiber optic sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Operating mode
Plastic fiber
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP50
Setting option
Push Button, Remote Teach
Switching frequency (kHz)
2.5
Wavelength (nm)
525
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
D10BFPGQ
Nyckelfunktioner
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP/NPN
Totalt för artikeln
2 385,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 385,00 kr