chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VS2AP5RQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
VS2AP5RQ5
Order ID nr. 3072235
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Electrical connection
Cable with connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Max. range (mm)
3000
Output function
PNP
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
940
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
3000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 399,00 kr
Totalt för artikeln
1 399,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS2AP5RQ5
Begär offert