chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Givare för konvergent läge
QS18EN6CV15Q8
Order ID nr. 3071992
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 120,00 kr
Totalt för artikeln
1 120,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Connector
Focal distance (mm)
16
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
Red
Max. range (mm)
16
Operating mode
Convergent
Output function
NPN
Protection class
IP67
Setting option
Push Button, Remote Teach
Wavelength (nm)
630
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
NPN
Max. range (mm)
16
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EN6CV15Q8