chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VS1AP5C10Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Givare för konvergent läge
VS1AP5C10Q5
Order ID nr. 3071721
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Electrical connection
Cable with connector
Focal distance (mm)
10
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
IR
Max. range (mm)
10
Operating mode
Convergent
Output function
PNP
Protection class
IP54
Wavelength (nm)
865
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
10
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 714,00 kr
Totalt för artikeln
1 714,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS1AP5C10Q5
Begär offert