chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
T8AP6D50Q5
Order ID nr. 3070640
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 237,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T8AP6D50Q5
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Construction size
⌀ 8 mm
Design
Tube
Dimensions
15,8 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
Red
Max. range (mm)
50
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
680
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
50
Totalt för artikeln
2 237,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert