chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS30AF W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge med justerbar bakgrundsdämpning
QS30AF W/30
Order ID nr. 3070290
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-10
Cable length (m)
9
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
35 mm x 22 mm x 49 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
Red
Max. range (mm)
300
Operating mode
Background suppression, adjustable
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Push Button, Remote Teach
Wavelength (nm)
660
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
300
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 150,00 kr
Totalt för artikeln
3 150,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30AF W/30
Begär offert