chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VS25EQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
VS25EQ
Order ID nr. 3069449
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Electrical connection
Cable with connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
3000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
940
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
3000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 069,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS25EQ
Totalt för artikeln
1 069,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert