chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18EN6D W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
QS18EN6D W/30
Order ID nr. 3069208
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
9
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
IR
Max. range (mm)
800
Operating mode
Diffuse
Output function
NPN
Protection class
IP67
Setting option
Push Button, Remote Teach
Wavelength (nm)
940
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NPN
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EN6D W/30
Max. range (mm)
800
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 604,00 kr
Totalt för artikeln
1 604,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert