chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
T86EV | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
T86EV
Order ID nr. 3066671
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 8 mm
Design
Tube
Dimensions
15,8 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
Red
Max. range (mm)
2000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
660
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
2000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 027,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T86EV
Totalt för artikeln
1 027,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert