chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
T8AN6R | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
T8AN6R
Order ID nr. 3066663
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 8 mm
Design
Tube
Dimensions
15,8 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Max. range (mm)
2000
Output function
NPN
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
2000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 598,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T8AN6R
Totalt för artikeln
1 598,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert