chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18VN6RQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
QS18VN6RQ8
Order ID nr. 3066449
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Max. range (mm)
20000
Output function
NPN
Protection class
IP67
Switching element function
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
20000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 124,00 kr
Totalt för artikeln
1 124,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VN6RQ8
Begär offert