chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18VP6DQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
QS18VP6DQ7
Order ID nr. 3066438
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
IR
Max. range (mm)
450
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching element function
Wavelength (nm)
940
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
450
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 276,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6DQ7
Totalt för artikeln
1 276,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert