chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18VP6AF100Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge med justerbar bakgrundsdämpning
QS18VP6AF100Q
Order ID nr. 3065503
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
0
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
Red
Max. range (mm)
100
Operating mode
Background suppression, adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Mechanical Screw
Switching element function
Wavelength (nm)
640
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6AF100Q
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 824,00 kr
Totalt för artikeln
1 824,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert