chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
D10UPFPG | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk givare för plastfibrer
D10UPFPG
Order ID nr. 3064576
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-10
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
68,1 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Electrical connection
Cable
Function
Fiber optic sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Operating mode
Plastic fiber
Output function
PNP
Protection class
IP50
Setting option
Push Button, Remote Teach
Switching frequency (kHz)
10
Wavelength (nm)
525
Nyckelfunktioner
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
4 847,00 kr
Totalt för artikeln
4 847,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
D10UPFPG
Begär offert