chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q60VR3AF2000Q1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge med justerbar bakgrundsdämpning
Q60VR3AF2000Q1
Order ID nr. 3063005
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Design
Rectangular
Dimensions
60 mm x 25 mm x 75 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
IR
Max. range (mm)
2000
Operating mode
Background suppression, adjustable
Output function
Relay output
Protection class
IP67
Setting option
Screw Adjustment
Special features
behåll/skjut upp
Switching element function
Complementary contact
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
Relay output
Max. range (mm)
2000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 714,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q60VR3AF2000Q1
Totalt för artikeln
3 714,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert