chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VS2RP5CV15 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Givare för konvergent läge
VS2RP5CV15
Order ID nr. 3061747
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Electrical connection
Cable
Focal distance (mm)
15
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Max. range (mm)
15
Operating mode
Convergent
Output function
PNP
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
660
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
15
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 502,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS2RP5CV15
Totalt för artikeln
1 502,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert