chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VS2RN5CV15 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Givare för konvergent läge
VS2RN5CV15
Order ID nr. 3061746
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Electrical connection
Cable
Focal distance (mm)
15
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Max. range (mm)
15
Operating mode
Convergent
Output function
NPN
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
660
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
NPN
Max. range (mm)
15
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 492,00 kr
Totalt för artikeln
1 492,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS2RN5CV15
Begär offert