chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18VN6RBQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
QS18VN6RBQ
Order ID nr. 3061670
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
27,7 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Cable with connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Max. range (mm)
3000
Output function
NPN
Protection class
IP67
Switching element function
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
3000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 268,00 kr
Totalt för artikeln
1 268,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VN6RBQ
Begär offert