chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18VN6W | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
QS18VN6W
Order ID nr. 3061657
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
21,1 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
IR
Max. range (mm)
100
Operating mode
Divergent
Output function
NPN
Protection class
IP67
Switching element function
Wavelength (nm)
940
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NPN
Max. range (mm)
100
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 276,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VN6W
Totalt för artikeln
1 276,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert