chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
M18SP6FF25 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
M18SP6FF25
Order ID nr. 3058429
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
65 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Light type
IR
Max. range (mm)
25
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP69
Special features
Encapsulated, Wash down,
Switching element function
Connection programmable
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
25
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 340,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M18SP6FF25
Totalt för artikeln
2 340,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert