chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Givare för konvergent läge
VS1RN5CV10
Order ID nr. 3056493
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 455,00 kr
Totalt för artikeln
1 455,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS1RN5CV10
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Electrical connection
Cable
Focal distance (mm)
10
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
Red
Max. range (mm)
10
Operating mode
Convergent
Operating voltage
DC
Output function
NPN
Protection class
IP54
Wavelength (nm)
630
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
NPN
Max. range (mm)
10