chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q45BW13FQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk sensor för glasfiber
Q45BW13FQ
Order ID nr. 3054322
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-25
Design
Rectangular
Dimensions
60,5 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Electrical connection
Connector
Function
Fiber optic sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Operating mode
Glass fiber
Output function
Relay output
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
behåll/skjut upp, Tvätt
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Fiber optic sensor
Output function
Relay output
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 447,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BW13FQ
Totalt för artikeln
2 447,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert