chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q45BW13DXQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
Q45BW13DXQ
Order ID nr. 3054321
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-25
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
3000
Operating mode
Diffuse
Output function
Relay output
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
behåll/skjut upp
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
Relay output
Max. range (mm)
3000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 593,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BW13DXQ
Totalt för artikeln
2 593,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert