chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QMT42VN6FF1000 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
QMT42VN6FF1000
Order ID nr. 3049231
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
42 mm x 18 mm x 58 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Housing surface
Black-finished
Light type
IR
Max. range (mm)
1000
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
NPN
Protection class
IP67
Switching element function
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NPN
Max. range (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QMT42VN6FF1000
Totalt för artikeln
3 268,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 268,00 kr