chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QM42VN6AFV150 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
QM42VN6AFV150
Order ID nr. 3048694
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
42 mm x 12,7 mm x 42 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Housing surface
Black-finished
Light type
Red
Max. range (mm)
150
Operating mode
Background suppression, adjustable
Output function
NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching element function
Wavelength (nm)
680
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
NPN
Max. range (mm)
150
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 479,00 kr
Totalt för artikeln
3 479,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QM42VN6AFV150
Begär offert