chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
M18SN6DL
Order ID nr. 3048664
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 428,00 kr
Totalt för artikeln
1 428,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
59,2 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Light type
IR
Max. range (mm)
300
Operating mode
Diffuse
Output function
NPN
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Kemikalieresistent, Tvätt
Switching element function
Connection programmable
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NPN
Max. range (mm)
300
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M18SN6DL