chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SM312FPB | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk givare för plastfibrer
SM312FPB
Order ID nr. 3047273
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Electrical connection
Cable
Function
Fiber optic sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
Blue
Operating mode
Plastic fiber
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
Tvätt
Wavelength (nm)
475
Nyckelfunktioner
Light type
Blue
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP/NPN
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 335,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM312FPB
Totalt för artikeln
3 335,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert