chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
T30S2P6FF200Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
T30S2P6FF200Q
Order ID nr. 3045175
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm x 40 mm x 64 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
200
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP69
Special features
Encapsulated, Wash down
Switching element function
Connection programmable
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
200
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 055,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T30S2P6FF200Q
Totalt för artikeln
2 055,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert