chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q10RP6D | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
Q10RP6D
Order ID nr. 3044863
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
35 mm x 20 mm x 10 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
IR
Max. range (mm)
500
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching frequency (kHz)
0.15
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
500
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
2 012,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q10RP6D
Totalt för artikeln
2 012,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert