chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q10AN6DQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
Q10AN6DQ
Order ID nr. 3044858
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
42,4 mm x 20 mm x 10 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
IR
Max. range (mm)
500
Operating mode
Diffuse
Output function
NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching frequency (kHz)
0.15
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NPN
Max. range (mm)
500
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
2 012,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q10AN6DQ
Totalt för artikeln
2 012,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert