chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q106E | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
Q106E
Order ID nr. 3044756
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
21,6 mm x 20 mm x 10 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
IR
Max. range (mm)
1800
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Switching frequency (kHz)
0.083
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
1800
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
1 036,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q106E
Totalt för artikeln
1 036,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert