chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q10RP6RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
Q10RP6RQ
Order ID nr. 3044755
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
28,9 mm x 20 mm x 10 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
IR
Max. range (mm)
1800
Output function
PNP
Protection class
IP67
Switching frequency (kHz)
0.083
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
1800
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
1 248,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q10RP6RQ
Totalt för artikeln
1 248,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert