chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q10AP6R | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
Q10AP6R
Order ID nr. 3044752
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
21,6 mm x 20 mm x 10 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
IR
Max. range (mm)
1800
Output function
PNP
Protection class
IP67
Switching frequency (kHz)
0.083
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
1800
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
1 211,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q10AP6R
Totalt för artikeln
1 211,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert