chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q45BB6FV | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk sensor för glasfiber
Q45BB6FV
Order ID nr. 3043545
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Electrical connection
Cable
Function
Fiber optic sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Operating mode
Glass fiber
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
behåll/skjut upp, Tvätt
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP/NPN
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 955,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BB6FV
Totalt för artikeln
1 955,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert