chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
S18-2NAES-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
S18-2NAES-Q8
Order ID nr. 3042197
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
73 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Max. range (mm)
25000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Wavelength (nm)
645
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
25000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
504,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18-2NAES-Q8
Totalt för artikeln
504,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert