chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
TM18VP6FF50Q5
Order ID nr. 3042061
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 710,00 kr
Totalt för artikeln
1 710,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TM18VP6FF50Q5
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
0.15
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
30 mm x 30 mm x 41 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Light type
Red
Max. range (mm)
50
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67, IP69
Special features
Encapsulated, Wash down
Switching element function
Complementary contact
Wavelength (nm)
660
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
50