chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TM18AP6FF25Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
TM18AP6FF25Q5
Order ID nr. 3042058
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
0.15
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
30 mm x 30 mm x 41 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Light type
Red
Max. range (mm)
25
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67, IP69
Special features
Encapsulated, Wash down
Wavelength (nm)
660
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
25
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 710,00 kr
Totalt för artikeln
1 710,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TM18AP6FF25Q5
Begär offert