chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TM18RP6RQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
TM18RP6RQ8
Order ID nr. 3042011
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
30 mm x 30 mm x 49 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Max. range (mm)
20000
Output function
PNP
Protection class
IP67, IP69
Special features
Inkapslad, Tvätt
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
20000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 274,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TM18RP6RQ8
Totalt för artikeln
1 274,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert