chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
D12EN6FP | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk givare för plastfibrer
D12EN6FP
Order ID nr. 3041959
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
64 mm x 12 mm x 30 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Operating mode
Plastic fiber
Output function
NPN
Protection class
IP11
Setting option
Push Button, Remote Teach
Switching frequency (kHz)
2.5
Wavelength (nm)
680
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
NPN
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
4 688,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
D12EN6FP
Totalt för artikeln
4 688,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert