chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
T30AD9FF150Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
T30AD9FF150Q
Order ID nr. 3041078
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm x 40 mm x 64 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
150
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
NAMUR
Protection class
IP67
Special features
Encapsulated, Wash down
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
150
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 323,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T30AD9FF150Q
Totalt för artikeln
2 323,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert