chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q45AD9F W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk sensor för glasfiber
Q45AD9F W/30
Order ID nr. 3040821
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Dimensions
60,5 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Electrical connection
Cable
Function
Fiber optic sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Operating mode
Glass fiber
Output function
NAMUR
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
Tvätt
Switching element function
Light operation
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Fiber optic sensor
Output function
NAMUR
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 020,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45AD9F W/30
Totalt för artikeln
3 020,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert