chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q45BW22CV4Q1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Givare för konvergent läge
Q45BW22CV4Q1
Order ID nr. 3040220
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
56,4 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Electrical connection
Connector
Focal distance (mm)
100
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Max. range (mm)
100
Operating mode
Convergent
Output function
Relay output
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Wavelength (nm)
680
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
Relay output
Max. range (mm)
100
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 705,00 kr
Totalt för artikeln
2 705,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BW22CV4Q1
Begär offert