chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q45BB6CVQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Givare för konvergent läge
Q45BB6CVQ5
Order ID nr. 3038661
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
56,4 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Electrical connection
Connector
Focal distance (mm)
38
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Max. range (mm)
38
Operating mode
Convergent
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Wavelength (nm)
680
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
38
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 393,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BB6CVQ5
Totalt för artikeln
2 393,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert