chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
D12DAB6FP | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk givare för plastfibrer
D12DAB6FP
Order ID nr. 3038382
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
64 mm x 12 mm x 30 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Operating mode
Plastic fiber
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP11
Setting option
Potentiometer
Switching frequency (kHz)
10
Wavelength (nm)
680
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP/NPN
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
4 876,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
D12DAB6FP
Totalt för artikeln
4 876,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert