chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q45XB6FPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk givare för plastfibrer
Q45XB6FPQ
Order ID nr. 3037888
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Design
Rectangular
Dimensions
60,5 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Electrical connection
Connector
Function
Fiber optic sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Operating mode
Plastic fiber
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Wavelength (nm)
660
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 745,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45XB6FPQ
Totalt för artikeln
2 745,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert