chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
Q45AD9RQ
Order ID nr. 3037636
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 490,00 kr
Totalt för artikeln
2 490,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45AD9RQ
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
103 mm x 54,1 mm x 44,5 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Max. range (mm)
6000
Output function
NAMUR
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching element function
Light operation
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
6000
Begär offert