chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q45AD9DQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
Q45AD9DQ
Order ID nr. 3037627
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
103 mm x 54,1 mm x 44,5 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
300
Operating mode
Diffuse
Output function
NAMUR
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching element function
Light operation
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
300
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 547,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45AD9DQ
Totalt för artikeln
2 547,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert