chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge
T30SN6RE
Order ID nr. 3037068
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 979,00 kr
Totalt för artikeln
1 979,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T30SN6RE
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Max. range (mm)
60000
Output function
NPN
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Tvätt
Switching element function
Connection programmable
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
60000
Begär offert